image-[object Object]
Product Image

Yarway ST600 卫生级热静力式疏水阀

The ST600 and ST800 steam traps provide clean-/steam-in-place drainage. Low subcooling helps prevent SIP temperature alarms.

Yarway ST600 和 ST800 蒸汽疏水阀适用于低过冷要求的清洁场所/蒸汽现场冷凝水排放,可降低 SIP 运行期间出现温度报警的风险。

主要功能

  • 坡度最大的内表面 — 设计为可完全排水,无积水,即使在显著倾斜的管线中也是如此。 不锈钢阀体 — 主体材料采用 316L 不锈钢,内部 20 µ in. Ra,外部 32 µ in. Ra。提供电解抛光可选件。 自定心阀 — 实现防泄漏关闭。执行机构和阀门装配到冲击板上,实现阀门与阀座孔的自对准。 温度控制执行机构 — 一个活动部件。采用 316L 不锈钢,故障开启型焊接式执行机构,具有抗腐蚀性、抗热性和抗液压冲击性。 导向排放 — 通过管道中心的导向排放口防止侵蚀。 维护 — 易于拆卸,便于进行灭菌或维修。 符合行业标准的食品级垫片 — 白色 Viton 食品级垫圈,为较高压力蒸汽应用提供出色的性能。 大孔板选择 (ST600) — 多种孔板尺寸可供选择,尺寸繁多、选择灵活。 卓越的空气处理能力 — 出色的空气处理能力可实现快速启动。 独特的 SLR 孔板选项 — 即使在饱和温度下也能实现排放,即时响应负载变化,保证为额外关键操作提供故障打开型运行。 棒料 — 连接接头未焊接到入口和出口件上。 通用配置 (ST800) — 标准型号上任何方向的水平连接件;HV 和 VH 型号采用一个多向水平连接和一个垂直连接。