降低燃料消耗并减少排放
SmartPropulsion 融合前沿 AI、先进数据分析与系统无缝集成,优化船舶推进性能。 此 AI 驱动并连接云端的系统将持续优化主机转速与桨距,可为可调桨船带来最高约 15% 的燃料节省,为定距桨船带来最高约 5% 的节省。 系统帮助船舶满足当前及未来的 CII 指标要求。 无需进坞安装,轻松开启节油与减碳之路。
Bridge HMI 面板
电子机柜
质量流量计
Frugal Technologies 服务器
Aventics 推进控制系统
Products
工作原理
电子机柜
电子机柜是系统在船上的“大脑”,内置可编程逻辑控制器(PLC)。 此柜整合全部传感器输入、现有推进控制系统(PCS)以及方案中的云端计算部分。 它为驾驶台人机界面(HMI)和其他船载显示终端提供支持,并通过卫星通信连接云端。
常见问题解答
推进系统优化不仅关乎合规,更关乎实实在在的节省、效率提升与船队寿命延长。 查阅推进优化常见问题及解析,了解 SmartPropulsion 与数据驱动策略如何在可控成本下优化船队运营效率。
船舶推进系统优化聚焦提升推进系统效率与整体性能。 它通过降低燃料消耗、减少排放并提升全系统可靠性,大幅降低运营成本和环境影响。
节省幅度因船型与工况而异,SmartPropulsion 相关报告显示最高可节省 10%。
SmartPropulsion 利用人工智能和机器学习,助力节省燃油、满足排放法规并提升船上数据透明度。 作为推进优化系统(POS),SmartPropulsion 可免进坞安装,在短时间内实现推进效率提升和运营成本下降。
是的,SmartPropulsion 集成预测性维护功能,可提前识别潜在问题,支持前瞻性检修,降低意外停机风险和高额维修成本,使船舶运行更稳定。
SmartPropulsion 统筹优化整个推进系统的能量使用,使船舶运营更加经济高效。