无线测量仪表电池模块​

即使在偏远或危险区域,电池模块也能为工业无线设备提供稳定可靠的供电。​

A Range of Power Solutions to Fit Your Diverse Applications​

全方位电池解决方案,满足各种应用需求​

艾默生电池模块具有本安特性,可实现长达十年的可靠运行。 电池模块更换简单,无需拆卸变送器即可完成,这让您可以在现场快速地更换电池模块,即使在危险区域也是如此。 艾默生电池模块是一种本安型解决方案,其设计坚固耐用,可经受恶劣环境。​

Products

艾默生电池模块系列

对比各种电池解决方案,满足您的仪表和应用需求。

img

Emerson 701P SmartPower™ 模块 - 黑色​

黑色电池模块与大多数无线设备兼容,包括众多压力、温度、液位、气体和离散式仪表, 适用于大多数应用场景。​

img

艾默生 701P SmartPower™ 模块 - 绿色​

绿色电池模块与聚合物外壳无线变送器兼容,包括特定声学、压力和温度变送器, 适用于大多数应用场景。​

img

艾默生 701P SmartPower™ 模块 - 蓝色​

蓝色电池模块拥有双倍的容量和先进的电源管理技术,这不仅延长了电池模块的使用寿命,还降低了维护成本。 此电池模块建议用于延长高性能变送器的使用寿命, 非常适合需要快速更新率的应用场景,或是气候条件极端严苛的工况。 ​

常见问题解答

查看有关无线测量仪表电池模块的常见问题解答。 ​

是的,艾默生电池模块为本安型模块(ATEX、IECEx、美国、加拿大认证)。 作为一种本安型解决方案,艾默生电池模块的设计坚固耐用且适应性强,可承受恶劣环境,并能根据您的具体应用提供合适的供电模式。​

电池模块的设计坚固耐用且适应性强,因此更换简单,即使在危险区域也能轻松完成更换。 为了确保性能可靠,无需拆卸无线变送器即可更换电池模块,提升操作便捷性。 ​

可以,艾默生 Plantweb Insight™ 电池模块管理应用程序将电源模块数据和分析集中整合到一处,使用户能够查看单个设施或多个场址的电源模块计算信息。 该程序还可以预估剩余寿命,提醒用户注意高能耗设备。​

艾默生电池模块在众多应用领域中能实现长达 10 年的可靠运行,且无需运行维护。 如需根据更新率、网络拓扑和工况估算电池模块的使用寿命,请访问电池模块寿命估算器。​

电池模块旨在提升测量仪表的可靠性、便携性与使用寿命,确保在供电受限或恶劣环境先实现精准数据采集和通讯。 它们常被用于无法直接布设供电线路的环境或应用中,例如用于远程检测或复杂工业环境。​