Fallback image
Product Image

Plantweb Insight™ 电源模块管理应用程序

The Plantweb Insight Power Module app centralizes monitoring across sites, offering insights on status, life, and temperature for better maintenance planning.

通过 Plantweb Insight 电源模块管理应用程序简化跨多个网络的电源模块监控。该应用程序将电源模块数据和分析集中整合到一处,使用户能够查看一个设施或多个地点的电源模块计算结果。提供更强的的设备状态可见性,该监测解决方案包含寿命估算和温度计算,可用于有效的维护和更换规划。用户可通过可配置的电子邮件通知接收警报,以避免不必要的过程停车。此外,该应用程序还提供可分类和可导出数据的功能,以便进一步分析资产。

主要功能

  • 易于使用的仪表板可全面、即时地提供关于整个设施中所有电源模块的信息,以提高可视化水平
  • 电源模块状态汇总视图可快速识别潜在问题,确保可靠的操作性能
  • 利用设备提供的环境温度计计算临界温度并发出警报
  • 战略数据分析可检测高消耗设备,帮助提高整体运行效率
  • 可配置的电子邮件通知,能就电池模块状态及时向用户发出警报
  • 预估电源模块的寿命,以便进行有效的维护规划和优先级排序
  • 仪表板摘要视图提供可排序和可搜索的数据,并可导出单个功率模块和变送器的报告。
  • 支持艾默生现有的无线产品组合和电源