物/液位开关​

点式物/液位检测,适用于高/低位报警、防溢罐保护、泵控制以及储罐内指定点位的检测。​

Products

产品

常见问题解答

  • 点位测量的功能类似开关,检测物料是否到达某个特定位置,并发出开/关信号。 它用于高/低报警或泵控制。 常见技术包括音叉、阻旋式、振动棒和电容式开关。 
  • 连续物位测量可提供整个罐或料仓全量程范围内的实时读数。 它用于库存管理、过程控制和监测。 技术包括导波雷达、非接触式雷达和差压。 

与其他点位检测技术(如浮子开关或光学传感器)相比,音叉物位开关具有以下几项优势: 

  1. 适用于复杂介质:
    可广泛应用于各种液体和固体,包括泡沫、粘性流体以及低介电常数的物料。 
  2. 无需校准:
    与电容或超声波传感器不同,音叉通常无需校准,简化了安装和维护。 
  3. 故障安全运行:
    许多型号提供故障安全高或低设置,确保在关键应用(如防止溢罐或空转)中的安全运行。 
  4. 结构紧凑,安装简便:
    机械设计简单,活动部件极少,减少了磨损,提高了可靠性。 
  5. 不受工艺条件变化影响:
    与某些其他技术不同,其性能不受压力、温度、密度或介电特性变化的影响。 

 

以下技术是溢罐保护、空转预防或泵控应用的理想选择: 

1. 音叉开关

  • 适用于液体和固体,可靠耐用
  • 对工艺条件变化和介质密度变化不敏感
  • 非常适合安全关键型应用

2. 电容式探头

  • 适用于导电性和非导电性介质
  • 不受物料积聚影响

3. 阻旋式开关

  • 适用于粉末、颗粒、丸粒等散装固体
  • 用于料仓或料斗的低位或高位检测

4. 振动棒开关

  • 适用于易流动的颗粒状物料、粉末及轻质散装固体