定制压力变送器​

定制压力传感器与变送器,满足应用特定需求。 按您的规格要求进行定制设计。​

产品

按单生产的压力传感器与变送器​

Custom Pressure Transducers​ - Designed for you

契合您所在行业的需求​

我们提供适用于严苛工况(包括航空航天)的高压压力传感器与变送器,在性能、精度和可靠性方面具有良好表现。 凭借数十年的设计经验,我们的工程师既可以在现有设计基础上进行定制或修改,也可以根据您所在行业的特殊要求,全新设计并制造压力变送器。​

行业解决方案​

Custom Pressure Transducers​ - High Accuracy​

高精度

高精度且可靠的压力和温度测量,是每一次任务顺利完成的关键。 艾默生理解该重要性。 艾默生的 Paine™ 压力变送器应用于飞行制导、推进系统、发动机监测、武器定位、试验台、仿真系统等多种场景,设计上注重在严苛环境中稳定工作,同时支持灵活定制,并符合 ISO9001/AS9100 质量体系要求。​

Custom Pressure Transducers​ - Satellite​

卫星​

从助推火箭精细调节到不断扩展的全球卫星网络支持,Paine 压力传感器已成为工程师开发任务级定制压力测量方案时的重要参考基础。​

常见问题解答​

如需进一步了解 Paine 压力传感器和压力变送器,欢迎与我们联系。

压力传感器是一种感知气体或液体压力变化,并将其转换为电信号的装置。 它广泛应用于航空航天、工业、汽车以及油气等领域,在实时系统中用于监测和调节压力,以保障运行安全和性能表现。​

压力变送器属于压力传感器的一种形式,不仅感知压力,还会将压力转换为精确可测的电信号,通常为电压、电流或数字信号。 压力变送器常用于航空航天、军事、海底、工业自动化等关键任务环境。​

压力变送器的寿命取决于工况严苛程度、结构材质以及所承受的温度和介质条件。 在合理标定和维护的前提下,高品质压力变送器的使用寿命通常可达到 10–20 年甚至更长。 在海底或航空航天等严苛环境中,寿命指标往往会围绕关键任务所需的耐久性进行设计。​

压力传感器用于感知流体或气体施加的压力,并将其转换成电信号。 其膜片或传感元件在压力作用下产生形变,引起电阻、电容或电压等电特性变化,进而处理成可读的输出信号。​

压力变送器的基本原理是把压力转换为电信号。 其内部的传感元件会感知压力引起的机械形变。 这种形变会改变电阻,经过信号调理电路处理后,输出为可测量的信号。​

定制压力变送器的交付周期因设计复杂度、性能规格以及环境要求的不同而异。 一般在 8–30 周之间。 我们专于按单设计生产压力变送器,并与客户紧密合作,在保证质量的前提下满足严苛的交付进度要求。​

合适的压力传感器类型取决于多方面因素,例如压力范围、与被测介质的相容性、温度极限、输出要求以及环境条件(如海底、高振动或真空环境)。 您可以联系工程团队,根据具体应用获取选型建议和产品推荐。​

需要,压力变送器需要通过标定来保持精度。 标定通常是将变送器输出与已知参考压力进行对比,然后通过调整来减小误差。 随着使用时间的推移,是否需要重新标定取决于应用的重要性及传感器本身的稳定性。​

在选择压力变送器时,可以重点考虑以下几个方面:​

  • 压力范围及类型(表压、绝压、差压)​

  • 电气输出形式(mV/V、4–20 mA、0–5 V 或数字输出)​

  • 工作温度范围​

  • 与介质的材质相容性​

  • 环境等级要求(如防护等级、防爆等级、海底应用能力)​

  • 精度和稳定性要求​

  • ​与经验丰富的制造商合作,所选压力传感器将更契合具体应用的规格要求。​

压力变送器的类型包括:​

  • 应变式变送器 – 结构坚固,应用广泛​

  • 电容式压力变送器 – 在低压测量中灵敏度高​

  • 压电式变送器 – 适用于动态压力变化​

  • 谐振硅变送器 – 高精度、长期稳定性​

  • 硅-蓝宝石(SOS)变送器 – 适用于极端环境​

具体选用哪一类型的压力变送器,需要结合应用的性能要求和环境条件而定。​