核级压力变送器​

在复杂且关键的核工业应用中,您需要由值得信赖的供应商提供安全、可靠的压力测量技术。​

Nuclear Pressure Transmitters - Nuclear Qualified Pressure Measurement​

核级认证压力测量​

五十多年来,艾默生一直以经过验证、符合核级要求的测量方案服务核工业。 我们的全模拟压力产品可提供全面的事故概况报告和性能规格,满足多种反应堆类型严格的安全相关要求。​

​

我们的专业团队将随时为您提供支持。 如有任何问题,欢迎联系我们:RNII.info@emerson.com | 1-952-949-5200​

​

产品

守护核电站全寿期的安全与可靠​

Nuclear Pressure Transmitters - Operate With Confidence​

对运营充满信心​

在以安全为核心的企业文化下,从核岛到 BOP 及各类辅助设施,都需要可靠、精准的仪表。 无论您面临的挑战有多复杂、采用哪种堆型技术、需要满足哪些全球资质要求,艾默生的罗斯蒙特(Rosemount)核级压力仪表都能在电站全寿期内满足您的需求。 ​

​

核工业产品对比:IEEE 标准​

对比核级压力变送器。 如有关于罗斯蒙特(Rosemount)核级压力变送器的任何问题,欢迎联系我们。

img

罗斯蒙特™(Rosemount™)3152N 核工业级压力变送器​

全模拟压力变送器,按照 IEEE 323 323 完成资质鉴定,可用于核电站安全相关应用。 ​

  • 辐照耐受:TID 最高 6.5Mrad​
  • LOCA 环境温度:最高 290 °F​
  • 抗震能力:8.5g ZPA ​
  • 常用于替代罗斯蒙特(Rosemount)1152​
img

罗斯蒙特™(Rosemount™)3153N 核工业级压力变送器​

全模拟压力变送器,按照 IEEE 323 323 完成资质鉴定,可用于核电站安全相关应用。 ​

  • 辐照耐受:TID 最高 36 Mrad​
  • LOCA 环境温度:最高 333 °F​
  • 抗震能力:8.5g ZPA ​
  • 常用于替代罗斯蒙特(Rosemount)1153B​
img

罗斯蒙特™(Rosemount™)3154N 核工业级压力变送器​

全模拟压力变送器,按照 IEEE 323 323 完成资质鉴定,可用于核电站安全相关应用。 ​

  • 辐照耐受:TID 最高 112 Mrad​
  • LOCA 环境温度:最高437 °F​
  • 抗震能力:8.5g ZPA ​
  • 常用于替代罗斯蒙特(Rosemount)1153D/1154/1154H​
img

罗斯蒙特™(Rosemount™)3155N 核工业级压力变送器​

全模拟压力变送器,按照 IEEE 323 323 完成资质鉴定,可用于核电站安全相关应用。 ​

  • 辐照耐受:TID 最高 165 Mrad​
  • LOCA 环境温度:最高 437 °F​
  • 抗震能力:8.5g ZPA ​
  • 常用于替代罗斯蒙特(Rosemount)1152​

核工业产品对比:RCC-E 或 KTA 标准 ​

对比核级压力变送器。 如有关于罗斯蒙特(Rosemount)核级压力变送器的任何问题,欢迎联系我们。

img

罗斯蒙特™(Rosemount™)3152K 核工业级压力变送器​

全模拟压力变送器,按照 RCC-E K3 或 KTA 完成资质鉴定,可用于核电站安全相关应用。 ​

  • 辐照耐受:TID 最高 50 kGy​
  • LOCA 环境温度:最高 160 °C​
  • 抗震能力:5g | 8g APC

img

罗斯蒙特™(Rosemount™)3154K 核工业级压力变送器​

全模拟压力变送器,按照 RCC-E K1 或 KTA 完成资质鉴定,可用于核电站安全相关应用。 ​

  • 辐照耐受:TID 最高 350 kGy​
  • LOCA 环境温度:最高 160 °C​
  • 抗震能力:5g | 7.5g APC

img

罗斯蒙特™(Rosemount™)3155K 核工业级压力变送器​

全模拟压力变送器,按照 IEEE 323/344(RCC-E K1+SA)完成资质鉴定,可用于核电站安全相关应用。 ​

  • 辐照耐受:TID 最高 1.5 MGy​
  • LOCA 环境温度:最高 164 °C​
  • 抗震能力:8.5g ZPA | 7g APC​
  • 适用于事故后监测应用及水下应用​

常见问题解答

如果您对罗斯蒙特(Rosemount)核级压力变送器有更多疑问,欢迎联系我们。

核级压力变送器是一类专用压力测量设备,经过专门设计和测试,可在核电站的严苛环境中可靠运行,覆盖正常工况以及事故后场景(例如冷却剂丧失事故,LOCA)。 核级压力变送器通常用于安全相关应用,在核电站安全系统中发挥关键作用。 ​

此类设备用于监测压力、液位和流量等参数,应用在对反应堆安全停堆、冷却以及安全壳至关重要的系统中,在正常运行以及事故或设备失效等紧急情况下皆发挥作用。 罗斯蒙特(Rosemount)核级压力变送器在安全性和可靠性方面已成为行业典型,专为在要求长期可靠运行和高安全性的核电应用中实现精密压力测量而设计,并已通过资质鉴定。 罗斯蒙特(Rosemount)3150 系列核级压力变送器已成功通过多项核工业标准的资质鉴定,包括 IIEEE Std 323™- 1974/1983/2003、IEEE Std 344™- 1975/1987/2004、RCC-E 和 KTA3505。​

艾默生制造的罗斯蒙特(Rosemount)核工业级压力变送器能够测量表压、绝压与差压。 我们的型号量程可达最低 1.0 inH2O,最高 4000 psi。

通常,每个应用都会有特别的要求,既规定压力变送器需要承受的工况环境,也界定为支撑既定设定值所需的最低性能指标。 每一款罗斯蒙特(Rosemount)核级压力变送器都已完成相应的资质鉴定试验程序,也就是说,明确了该型号在正常工况和事故工况下的性能与能力。 您可以将应用需求告知我们,我们将协助您选择合适的变送器型号。​

在选定合适的基础型号后,还可以根据具体应用参数,进行结构材料、测量压力范围以及测量类型等组态。​

50 多年来,艾默生一直是核级压力测量仪表领域值得信赖的佼佼者。 我们已向全球 25 个以上国家/地区的 300 多座反应堆交付了 100,000 多台压力变送器。  我们拥有一支专职团队,专注于设计并制造合格的安全相关核级压力变送器及附件。 我们在现有设施、新建项目、新型反应堆设计以及首堆工程方面都积累了丰富经验。​

艾默生以其罗斯蒙特(Rosemount)产品,50 多年来持续支持核工业在安全相关压力测量方面的需求。 罗斯蒙特(Rosemount)产品具备稳固可靠的性能,并兼具高水平的安全性与可靠性。 此外,我们专门的核工业团队在机组全寿期内,为客户提供高水平的技术支持。 ​

为满足全球核工业标准及客户特定环境参数的要求,艾默生实施了多项严格而全面的资质试验项目,并对符合性进行了完整记录。 罗斯蒙特(Rosemount)3150 系列压力变送器的资质鉴定遵循以下标准: ​

  • IEEE 标准 323™ 和 344™ ​
  • KTA 3505 & 3507 ​
  • RCC-E ​
  • USNRC RG 1.180 修订版 1 ​
  • EN 61326​

罗斯蒙特(Rosemount)核工业产品的制造遵循以下标准: ​

  • 10CFR50 附录 B ||  NQA-1-1994 || KTA 1401 || IAEA 50C-Q || IAEA GS-R-3 || CSA CAN3-Z299.1-85 || ISO 9001:2015 || ISO 19443