锂盐水提取池之间的流量测量

利用艾默生丰富的技术产品组合优化测量适用性

Landscape of brine salt farm with blue sky on sunny day. Salt warehouse. Pile of organic sea salt. Raw material of salt industrial. Sodium chloride mineral. Evaporation of sea water. Iodine.

准确的流量测量优化工厂的原材料输入

在锂盐水提取和蒸发过程中,高磨蚀性固体含量以及腐蚀性试剂的使用加大了应用难度和噪音。 Rosemount™ 电磁流量计配有高过程噪声诊断功能,并配有非接触式雷达和温度变送器。 这些仪表位于 WirelessHART® 网络中,该网络提供的解决方案可优化测量适用性并保证适量的原材料进入工厂。