Fallback image
Product Image

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 8705 法兰式电磁流量计传感器

Rosemount 8705 Flanged Magnetic Flow Meter Sensors ensure long-lasting performance with an all-welded, hermetically sealed construction that protects against moisture and contaminants.

罗斯蒙特 (Rosemount) 8705 法兰式电磁流量计传感器即使在严苛应用中,也可提供持久、可靠的性能。全焊结构提供完全气密密封,防止湿气和其它污染物的侵害。即使在恶劣环境中,密封外壳也可防止内部部件和布线遭受侵蚀,从而保证传感器的高度可靠性。使用可拆卸和可替换的接线端子,在现场轻松维修,无需更换整个仪表。

主要功能

  • 为了实现全面的保护,配备一个全焊的传感器外壳,提供封闭密封
  • 使用一个可拆卸、可替换的接线端子,避免过程停车,实现现场维修
  • 电极周围还配备可选二级安全壳,可以获取一切潜在过程液体泄露信息
  • 全焊传感器外壳,确保在特别恶劣环境下的可靠性能
  • 凭借可选衬里保护器,可以防止安装损坏和前缘磨损。
  • 不含任何运动部件的无阻碍设计,可以显著降低保养和维修需求