雷达物位测量优化水泥厂库存管理并提升人员安全
成效
- 获取产品物位实时数据,高效执行库存管理,降低运营成本。
- 免除人工巡检,提升人员安全。
- 降低维护与物流成本,节省资金。
安装在沙罐顶部的 Rosemount 5408 非接触式雷达物位变送器
"非接触式雷达技术读取速度快,为我们节省大量维护时间。 因此实实在在地降低了成本。 它完美契合我们打算在全球推广的‘未来工厂’新项目。”"
Tadeusz Ziencikiewicz
自动化部门经理
搭载 Smart Echo Supervision 技术的 Rosemount 5408 物位变送器可识别储罐内的所有元件,并自动区分需要追踪的产品表面
客户
Holcim Group(波兰)
应用
水泥厂沙罐
挑战
Holcim 是提供创新与可持续建筑解决方案的全球知名企业。 他们秉持减少碳足迹的理念,精心挑选建筑产品和原材料;原料采购后储存于厂内储罐或料仓中。 生产水泥时,砂料经过炉加热至 176–194 ºF(80–90 ºC),然后存放在储罐内,现场环境极为恶劣,粉尘弥漫。 在安装 Rosemount™ 物位测量技术前,此前使用的测量仪表因恶劣工况频发故障。 工厂面临的挑战包括:
- 测量不可靠且缺乏实时数据:受产品特性与含尘环境影响,原有的测量仪表提供的数据缺乏一致性。 这阻碍了工厂完整掌握库存状况,无法有效制定计划来防范缺货风险。 此外,使用不可靠的测量技术增加了工厂的维护工作量,推高了运营成本,并降低了资产与人员的生产力。
- 依赖人工操作且人员安全风险高:缺乏可靠的测量数据让制造商难以掌握储罐内产品的确切物位。 为此,操作人员须进行人工巡检,而产品极端的工况给人员带来了危险。
解决方案
工厂在容量为 60 立方米的容器上安装了 Rosemount 5408 非接触式雷达物位变送器,用于测量水泥生产中热沙的物位。 非接触式雷达技术在料位测量应用中展现出测量高精度与可靠性,无需接触储罐内介质,使测量过程免受温度变化或空气中粉尘的干扰。 工厂基本不再需要执行以往日程表上的繁琐维护任务,节约了资金,还轻减了操作人员每天巡检的负担,有效提升人员安全水平。
得益于 Smart Echo Supervision™ 信号处理技术,Rosemount 5408 物位变送器能识别储罐内的各类要素,并自动区分需要追踪的产品表面,屏蔽罐壁或内部管道等其他干扰。 客户也无需使用导流板或重新定位管嘴,即可获取准确且可靠的物位测量数据。 借助 Rosemount 5408 提供的洞察与实时数据,客户能全面掌握库存状况并采取必要措施,无需再进行人工巡检。