Fallback image
Damcos™ BRC Double-Acting Rotary Actuator

Damcos™ BRC 双作用旋转阀执行机构

Achieve consistent high torque with compact design and minimal displacement. Operates reliably at 135 bar even in harsh marine conditions across a wide range of valve sizes.

经 30 年验证的性能,值得您信赖。只有 Damcos 执行机构的原创螺旋花键技术才能提供平衡的高扭矩,而无需大位移。Damcos BRC 是一种双作用平衡旋转执行机构,可在 135 bar 的标准工作压力下工作。在整个 90 度旋转过程中,可维持一个恒定的高扭矩输出。BRC 执行机构提供 125 至 32000 多种可选尺寸,扭矩范围从 125 到 32000 Nm 不等。

主要功能

  • 独一无二的简单设计提供紧凑的小尺寸和高扭矩输出
  • 基本设计久经验证,服务记录超过 30 年
  • 平衡旋转原理免去了侧向力和/或阀轴弯曲
  • 专为海洋空气和海水中应用而设计
  • 可经简单调试,用于所有知名的直角回转阀门
  • 安装位置无限制
  • 旋转移动机械限位可内置调整
  • 准备用于直接添加模块控制功能
  • 执行机构和附件可拆卸成各种零件,其中 98% 可回收利用
  • 设计和制造工艺符合 ISO9001 质量标准和 ISO14001 环境准则
  • 是艾默生阀门远程控制系统的重要组成部分