Fallback image
damcos kc

Damcos™ KC 线性双作用执行机构

The Damcos KC actuator ensures safe and accurate valve control with linear motion, built-in pressure compensation, and visual status indication. Ideal for marine fail set applications.

使用 Damcos KC 线性双作用执行机构,您可以实现卓越的船用球阀控制。该执行机构专为中间位置和故障设置操作而设计,可以将液压转换为线性运动,提供与外加压成比例的推力。KC 没有外部移动部件,依靠一个内置装置,可以在温度变化时维持压力。设计成一个内置交换阀和一个直接可视位置指示器,从而进行现场验证。

主要功能

  • KC 执行机构非常适用于球阀中间位置和故障设置操作
  • 独一无二的简单设计,带有内置转换阀
  • 易于安装在球阀的中间凸缘上
  • 一套装置适用于多种阀门尺寸
  • 可在海洋空气和海水中操作
  • 运行期间无外部移动部件
  • 准备用于直接添加模块功能或 LPU
  • 直接可视化位置显示
  • 电气开关或连续位置/指示
  • IP 68