Fallback image
damcos system power unit

Damcos™ 系统动力单元

Configure your marine valve remote system with modular power units that adapt to actuator and solenoid cabinet needs. With standardized and scalable control.

使用 Damcos 系统动力单元,让您的船用阀门需求管理变得简单、标准化。基于一个标准模块化平台,您可以通过阀门远程控制系统的执行机构和电磁阀柜配置,根据需要来进行配置和扩展功能。

主要功能

  • 多种冗余功能,增加安全性
  • 灵活控制,确保简单操作
  • 可及性设计,易于维护
  • 设计紧凑且灵活
  • 全球订购和交付
  • 由标准元件制成
  • 符合全球要求,经所有主要分级权威认证
  • 恒压自动控制(135 bar)
  • 是艾默生液压阀门远程控制系统的重要部分