Fallback image
Flexim FLUXUS F721 WD Stationary Ultrasonic Water Flow Meter

Flexim FLUXUS F721 WD 固定式超声波水流量计

Flexim FLUXUS F721 WD 非侵入式超声波流量计是饮用水和废水应用的理想流量测量解决方案。它支持在现有供水和废水基础设施内采用外夹式技术安装流量测量点,既简单又节约成本。Flexim FLUXUS F721 WD 拥有非常可靠准确的非侵入式超声波流量测量系统。它甚至可以测量低至 0.01m/s(0.03ft/s)的流量 — 非常适合用于泄漏检测和夜间流量测量。由于传感器可以永久连接到管道上并且具有 IP68 防护等级,因此它适合安装在旁通管中,适用于埋设或浸没安装方式。与 F532 WD 相比,F721 WD 适用于直径超过 2000mm(79in)的管道,提供双通道测量和全面的通讯组合。

主要功能

  • 非常准确,流速低至 0.01m/s(0.03ft/s)。
  • 无需零点标定,永久无漂移。
  • 永久性耦合箔片。
  • IP68 传感器。
  • 传感器可永久性埋入地下(不需要旁通管)。
  • 可靠又准确的流量测量。
  • 安装成本低。
  • 坚固耐用。
  • 适用于具有挑战性的管道材料,例如 PCCP 和粘固剂。