Flexim FLUXUS F731 TE — 适用于多种环境的加热和冷却热能计量
The Flexim FLUXUS F731 TE is specially designed for heating and cooling thermal energy measurement, measuring flow, temperature, and calculating thermal energy - all by one device.
主要功能
- 应用范围几乎无限 — 即使在 -200 至 +630°C(-328 至 +1166°F)的极端温度下也是如此。
- 集成了热能计算功能。
- 通过配对和可追踪的标定超声波传感器实现高度准确的流量测量。
- 通过配对和可追踪的标定温度传感器(符合 DIN EN 1434-1 的要求)实现高度准确的温度测量。
- 从低流速到高流速的宽动态测量范围 — 即使是夜间的小流速也能捕获。
- 改造简便且经济高效,无需中断生产。