Fallback image
Product Image

Flexim FLUXUS G736 4 波束气体流量计

The Flexim FLUXUS G736 non-intrusive gas flow meter, with 4 ultrasonic transducers operating in reflect mode, achieves optimum flow compensation for installation locations with flow disturbances.

FLUXUS G736 气体流量计将精确的数字信号处理技术与非侵入式超声波技术的公认优势相结合,从而实现便捷安装、可改装设计、高精度与卓越性能。当 4 个超声波传感器在反射模式下运行时,8 条相互独立的超声波路径穿过气态介质,由此提供多达 4 个管段面的优质流量平均值。通过这种配置方式,G736 流量计均衡了错流剖面效应,为靠近弯管、弯头或其他相邻仪表处因上游直管段不足而造成流量干扰的不良安装位置实现了最佳的非侵入式流量补偿。

主要功能

  • 温度补偿型传感器。我们的传感器能够随环境温度变化而自动进行符合 ANSI/ASME MFC-5.1-2011 标准的温度补偿。
  • 安装简便,无需中断工艺流程 - 紧凑型结构设计,并且可改装。
  • 免维护 – 无移动部件,无磨损,无凝胶/润滑脂的永久性传感器耦合垫。
  • 运行安全 - 无泄漏通道,不会与流体直接接触。
  • 集成同步通道平均功能,为不均匀的流动剖面提供完美补偿。
  • FLEXIM 先进仪表校验(Advanced Meter Verification)功能为您随时提供有关仪表健康状态的详细信息。
  • 集成干扰校正功能。
  • Flexim 动态气体流量计(Dynamic Gas Meter)可补偿不断变化的气体成分。