适用于危险区域的 Flexim PIOX R721 过程折射仪主机
The Flexim PIOX R721 is a specialized transmitter for challenging refractometer applications. It is ATEX, IECEx and FM certified and can be operated in hazardous areas together with the R500 sensor.
主要功能
- 坚固的不锈钢外壳。
- 危险区域等级。
- 可变的输入和输出选项。
- 功能强大的集成计算机,可应对复杂的分析挑战。
- 内置自诊断工具,实现预测性维护并降低维护成本。