Fallback image
Flexim PIOX S731 - Ultrasonic Mass Flow Meter for Liquids

Flexim PIOX S731 非侵入式超声波液体分析仪

The Flexim PIOX S731 non-intrusive liquid analyzer determines the concentration and density of liquids. It can also measure volumetric flow and mass flow in liquids of varying quality.

Flexim PIOX S731 液体分析仪通过安装在管道外侧的外夹式超声波传感器来确定液体浓度和密度。当物质和过程对安全性和可靠性的要求较高时,非侵入式技术是首选系统。PIOX S 利用声速和温度测量值动态推断流体的密度。对于酸或苏打水等二元液体,声速与浓度和密度成固定比例。该流量计还能使用渡越时差法测量体积流量。因此可以测量不同质量的液体的质量流量。

主要功能

  • 适用于所有管道材质 — 玻璃、钢、塑料等
  • 适用于几乎所有酸、腐蚀剂以及各种其他有毒液体
  • 适用于 ATEX、IECEX 和 FM 区域
  • 安装时无需停机
  • 免维护