高准 1500 紧凑型控制室单变量流量变送器
主要功能
- 分体安装式变送器使用 35 mm DIN 导轨,降低了布线费用
- 该变送器体积小(仅 0.03 立方英尺 [849.505 立方厘米]),可节省控制室空间,而典型的科里奥利变送器所需空间为 1.0 立方英尺(28316.847 立方厘米)。
- 可通过四条线连接到传感器以获得电源和信号,因此简化配置
- 采用 MVD 数字处理技术,对夹气应用以及空满空批量应用进行性能诊断
- 利用真正的现场校验,在过程正在运行且无需使用辅助参考的情况下,在线验证传感器的运行状况