Fallback image
Fallback image

视频

Product Image

Micro Motion™ 1600 紧凑型变送器

1600 变送器设计紧凑轻巧,易于集成。设计直观,可支持 HART®、RS-485 或本地以太网连接,并可选择以太网供电。即便在颇具挑战的应用中,这套强大的软件解决方案也能为您的测量保驾护航,并提供有价值的过程信息。其中的数据历史库功能可在长期和短期内捕捉关于过程事件、流体质量和测量稳定性的丰富信息。

主要功能

  • 便于安装、集成、远程监控和连接的以太网/IP 和以太网供电 (PoE) 功能以及 HART® 或 Modbus 通讯功能。
  • 利用数据历史库,在长期和短期内捕捉关于过程事件、流体质量和测量稳定性的丰富信息。
  • 利用智能仪表自校验,可以在 90 秒内完成检查仪表的运行状况
  • 使用浓度测量和高级相位测量等可授权的高级软件功能保证产品质量
  • 图形显示屏支持 8 种语言,而且可以通过集成软件旋转功能旋转