image-[object Object]
Fallback image

视频

Product Image

Micro Motion 5700 现场安装型变送器

5700 型变送器为您提供出色的测量技术和服务支持,其直观的设计通过简化解决方案确保测量信心、有价值的过程见解以及更高的生产效率。数据历史记录捕捉关于过程事件、流体质量和测量稳定性的丰富信息——包括长期和短期数据。零点校验工具可帮助用户确定仪表零点,并分析过程条件并提示潜在的归零问题。

主要功能

  • 使用本地以太网架构和连接器,执行快速、灵活的安装
  • 获得更高的响应速度,即使在诸如仪表校验、灌装、配量和批量等更具挑战性的应用中也能发挥更优性能
  • 利用数据历史记录,获得对于过程事件、流体质量和测量稳定性的短期和长期了解
  • 利用多达 5 个可完全配置的 I/O 通道,监控更多的过程测量
  • 利用智能仪表自校验,可以在 90 秒钟内检查仪表的运行状况
  • 利用零点校验,可以在需要将仪表重新调零时轻松确认标定效果
  • 可实时显示多相流量事件,加强了对过程的控制
  • 尽可能减少了安装和操作流量计时所需的时间和专业技术