Fallback image
Product Image

Micro Motion® 820 电子部件

The 820 Electronics module with Emerson’s Adaptive Consumption Measurement software enables precise fuel usage tracking by connecting two flow meters to a single source.

820 电子模块适用于燃料测量应用,并添加了艾默生自适应消耗测量软件。这款电子模块将两个流量计连接到同一个来源,因此将 4 个电子部件减至 1 个。该解决方案提高了供电和返回测量点间的信号处理速度,确保瞬时消耗计算的准确度。

主要功能

  • 该设计实现了精度和可靠性的出色结合。
  • 包含一个安全锁定开关,可提供物理和软件安全。
  • 所有可维修电子部件均在 820 产品内,因此可以灵活确定安装位置。
  • 820 电子部件主要用于船用燃料消耗应用,包括主机、辅机、锅炉以及其它装置。
  • 支持自适应消耗测量软件,始终提供准确的差压测量。
  • 服务端口可以进行诊断和组态,而不会造成测量损失。
  • 通过自适应消耗测量软件,820 变送器无需使用二级控制系统便可确定发动机系统的消耗。利用多变量科里奥利测量,该软件可以灵活使用输出装置、质量装置或体积装置。
  • 可同时替换两个变送器并将两个核心处理器集成在一个设备中,减少安装时间、电缆和占用面积。
  • 降低安装复杂度。
  • 系统可使用双燃料系统进行准确运行和测量。燃料转换过程中无需调整测量系统。
  • 实时密度测量和输出可以支持燃料使用和报告。