Fallback image
FVM

高准™(Micro Motion™) FVM 音叉粘度计

A high performance, multivariable Fork Viscosity Meter that delivers reliable viscosity, density and temperature measurement in pipelines, bypass loops and tanks.

高性能、多变量音叉式粘度计能够可靠地计量管道、旁通环路以及贮槽中的粘度、密度及温度。

主要功能

  • 获得粘度、密度和温度的连续多变量可靠测量值
  • 轻松地直接插入管线、旁通回路和储罐中
  • 危险区域认证的顶部安装型变送器可扩展用途,支持本地组态和显示
  • 高级内部诊断功能可快速验证仪表健康及状态
  • 支持多个同步协议,可连接至 DCS、PLC 和流量计算机
  • 通过 详细原理图工具 了解专用密度计和粘度计的更多信息。