Fallback image
Fallback image

视频

Micro Motion H-Series

高准™(Micro Motion™) H 系列卫生型科里奥利质量流量和密度计

Hygienic, compact, and cleanable. Designed for sanitary applications with best-in-class flow and density accuracy—even under tough conditions.

H 系列流量计设计紧凑,可排空,可清洁,能提供准确、低频且无需人工介入的测量,是卫生过程控制应用的理想选择。在极端条件下获得可靠的性能,包括夹气情况。

主要功能

  • 紧凑型设计具有更高的灵敏度,减少了过程控制中的可变性
  • 在实现更佳密度测量的同时确保了产品的一致性和质量
  • 自排空设计和出色的温度稳定性实现快速的产品转换
  • 可选择高抛光 316L 不锈钢(表面可抛光至 15 Ra)等
  • 智能仪表自校验可确保获得实时的过程中测量完整性
  • 使用紧凑、卫生型不锈钢变送器外壳,可为配料、装载和夹气应用带来出色的两相流量功能
  • 多种仪表认可和认证,包括:CSA(1 类 1 区 C 和 D 组,1 类 2 区 A、B、C 和 D 组)、ATEX、IECEx、防护等级 66/67 以及 NAMUR
  • 在需要符合 3-A 和 EHEDG 要求的 SIP、CIP 和卫生环境中使用