Fallback image
Fallback image

视频

Micro Motion T-Series Straight Tube Coriolis Meter Consisting of T075T Sensor and 3700 Transmitter

高准™(Micro Motion™) T 系列直管科里奥利质量流量和密度计

Straight-tube titanium design for hygienic, clean-in-place applications. Self-draining, plug-resistant, and built for ultra-pure fluids.

拥有出色流量测量的单直管设计,T 系列科里奥利质量流量和密度计接液部件完全由钛金制成,具有优异的耐腐蚀性,且兼有抗堵塞流径,实现自疏水功能。

主要功能

  • 使用单台仪表便能直接在线测量质量流量、浓度和体积流量以及温度
  • 选择可用的钛结构以兼容大多数流体
  • 提供了多种变送器产品,几乎能够满足所有的连接需求
  • 改进了 15 和 32 rA 表面,经过 EHEDG 认证,获得了 3-A 授权,符合 ASME BPE 标准,适用于卫生应用场合
  • 多种仪表认可和认证,包括:CSA(1 类 1 区 C 和 D 组,1 类 2 区 A、B、C 和 D 组)、ATEX、IECEx、防护等级 66/67 以及 NAMUR
  • 采用了易于就地清洁 (CIP) 和就地蒸汽灭菌 (SIP) 的设计,可节省时间
  • 采用了高度可靠的设计,简化了安装,而且无需使用直管段或进行流量调节