罗斯蒙特™ (Rosemount™) 1058 双通道变送器
双通道变送器,为工业、市政及商业应用提供可靠的液体分析。 采用四线制设计,兼容数字与模拟传感器。
主要功能
- 支持对一个或两个传感器的液体分析输入进行连续测量。
- 每个传感器通道均可独立配置,支持多种数字或模拟液体分析传感器,包括 pH 传感器、ORP 传感器、电导率传感器、溶解氧传感器、氯传感器、浊度传感器等。
- 防护等级为 IP66/4X 型的聚合物外壳具有通用安装选项,可放心、轻松地安装在室内或室外。
- 采用随时连接技术,可在 10 秒内连接和配置数字液体传感器。
- 大型彩色 LCD 显示屏配有直观的菜单和字母数字键盘,易于配置和标定。
- 持续监测自身和相连的液体传感器,并提供各种传感器诊断信息以及详细的故障和警告信息。