罗斯蒙特™ (Rosemount™) 1199 膜片密封系统
The Rosemount 1199 Diaphragm Seal System protects transmitters from extreme conditions, offering industry-specific seals for tough applications.
主要功能
- 保护变送器膜片不受腐蚀、侵蚀或极端过程温度的影响
- 各种密封件满足不同的过程要求和规格标准,包括行业具体应用
- (通过第三方实施的)基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证以及针对安全安装的 FMEDA 数据使用前认证
- 无需安装硬件,降低安装成本
- 可调节的直接安装式表压或绝对密封系统适用于加压式或通气储罐应用
- 与传统安装相比,调整型系统可将温度影响降低 10-20%,并将反应时间提高 80%