Fallback image
rosemount 1500xa process gas chromatograph

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 1500XA 气相色谱仪

The Rosemount 1500XA process gas chromatograph combines field-proven components with a large-capacity air-bath oven.

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 1500XA 过程气相色谱仪融合了艾默生现场安装气相色谱仪的成熟分析组件与传统空气浴炉的大容量恒温炉设计。该可扩展的模块化分析仪使单一分析仪具有高灵活性和高可靠性,适用于多种过程气体应用。

主要功能

  • 传统的空气浴恒温炉设计,具有高应用灵活性
  • 利用行业标准协议,将双以太网通讯连接到 DCS 系统,并维护广域网
  • 新 XA 进样阀,基于 6 通色谱隔膜阀的可靠设计。
  • 恒温炉容量大,最多可以容纳 8 个色谱仪进样阀和 4 个检测器,其中两个可为火焰探测器
  • 具有热导检测器、火焰离子检测器和火焰光度检测器选项
  • 热导检测器 (TCD) 的灵敏度可达到极低的 ppm 级
  • 存储容量高达 2500 个色谱图,包括样品标定和校准流路
  • 2 个时钟允许采用 2 个具有不同分析周期的应用程序同时运行
  • 可选的柱间热导 (ITC) 检测器
  • 并联的气相色谱仪将复杂的分析分解成简单的分析序列,优化周期和易用性