Fallback image
rosemount 2051cfa annubar flow meter

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 2051CFA Annubar™ 流量计

The Rosemount 2051CFA Annubar Flow Meter delivers accurate flow and pressure via a single pipe penetration.

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 2051CFA 阿牛巴流量计具有满足业界标准的性能,通过多种通讯协议(包括 WirelessHART® 技术)实现可靠的流量测量。阿牛巴传感器设计能够在广泛的流量范围内提供精度,在管道中保持较小的尺寸,并通过信号管道穿孔执行流量和压力测量。此款经安全认证的流量计具有现场操作员界面 (LOI),便于进行现场调试。

主要功能

  • T 形阿牛巴传感器可建立固定分流点,从而在更大的流量范围内改善差压信号 完整的流量组件经过泄漏测试和标定,可将泄漏点减少 70% 并简化安装 均速皮托管采用 T 形设计,可确保非常低的永久压力损失 本地操作员界面提供易使用的菜单和内置配置按钮,可简化调试 传感器滞止区可降低噪音、减小测量误差并避免颗粒堵塞 SIL 2/3 认证,符合 IEC 61508(经第三方认证)和用于安全安装的 FMEDA 数据的先验证书 WirelessHART® 技术安全且经济高效,数据可靠性 >99% SmartPower 模块最长能无故障运行 10 年,无需拆卸变送器即可现场更换