Fallback image
rosemount 2110 switch - vibrating fork

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 2110 液位开关 - 振动音叉式

液位开关,用于简单应用和基本防溢,采用不锈钢紧凑型外壳,具备卫生认证,配有心跳式 LED,清晰指示状态

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 2110 液位开关提供可靠的液位检测,降低狭小空间和管道内测量的维护需要。可简单、快速地安装液位应用和基本溢出防护。符合卫生认证,扩大了应用能力,包括卫生过程。罗斯蒙特™ (Rosemount™) 2110 没有可移动零件,无需校准,几乎不受工艺条件的影响。不锈钢外壳结构紧凑,插座连接可实现快速配装,非常适合于高产量的 OEM 用户。

主要功能

  • 电磁测试点使罗斯蒙特 2110 的检验测试更加简单
  • 减少安装限制,无需标定,降低成本
  • 心跳式 LED 提供直观指示
  • 湿-干切换时间短,实现快速响应切换
  • ‘快滴’ 型音叉设计可提高响应速度,特别是对于粘性液体
  • 3-A 和 EHEDG 认证,适合卫生应用。符合 FDA 和 ASME-BPE 标准