Rosemount™ 2120 振动音叉式液位开关
Liquid level switch for a wide range of applications, adjustable switch delay for turbulent applications, SIL2 safety certifications, hygienic certifications, heartbeat LED for clear indication of
主要功能
- 电磁测试点使罗斯蒙特 2120 的测试更加简单
- 可使用太阳能或电池作为能源操作,可选 12Vdc 供电
- “快滴”音叉设计可提高响应速度,特别是对于粘性液体
- 可调整开关延迟能够实现对混乱和飞溅应用的简单处理
- 3-A 和 EHEDG 认证,适合卫生应用。符合 FDA 和 ASME-BPE 标准