Fallback image
rosemount 214c rtd temperature sensor

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 214C 热电阻温度传感器

This industry-standard sensor features resilience and durability in tough process environments, offers J, K and T thermocouple types, and is engineered to provide good performance in high vibration

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 214C 热电阻温度传感器采用 Pt-100 单元件或双元件热电阻(RTD),覆盖了从 -196 至 600°C(-321 至 1112°F)的温度范围。这款传感器是一种特殊的解决方案,采用了薄膜和绕线设计,提高了应用灵活性。该传感器具有很多标定选项,包括 A 级或 B 级传感器精度,还为变送器-传感器匹配提供 Callendar-Van Dusen 常数,实现高精度。

主要功能

• 薄膜或绕线设计的单元件或双元件 Pt-100 RTD 可满足各种应用需求
• 薄膜传感器可以耐受高振动的行业应用
• 绕线设计则适合需要高精度和双元件的应用和/或高温应用
• 覆盖 –196 至 600°C(–321 至 1112°F)的温度范围,提高了应用的灵活性
• Callendar-Van Dusen 常数有利于变送器-传感器匹配,提高准确度
• A 类准确度(可选)能确保关键温度测量点满足公差和精度标准
• 多种外壳和连接头选项有助于优化适用性,满足各种