Fallback image
rosemount 225 toroidal conductivity sensor

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 225 环形电导率传感器

Toroidal Conductivity Sensor is designed for pharmaceutical and food & beverage applications requiring a sanitary design.

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 225 环形电导率传感器为要求卫生设计的制药、食品及饮料应用而设计。该电导率传感器耐腐蚀、抗污染,适用于测量 CIP 溶液浓度、检测产品/水界面、检查产品质量和监测色谱分离中的洗脱剂。

主要功能

  • 符合各种卫生要求:
    • 符合 USP VI 级要求
    • 符合 FDA 食品接触 21CFR177.2415 标准
    • 符合 3-A 卫生标准 74-06
    • 2 英寸 tri-clamp 过程连接件
    • 可靠的测量 - 对过程流量和方向不敏感
    • 具有 PEEK 和 Tefzel 等多种耐化学品的主体材质选项,可满足应用的兼容性需求