Fallback image
Product Image

Rosemount™ 228 环形电导率传感器

The Rosemount 228 Toroidal Conductivity Sensor measures conductivity in solutions up to 2 S/cm (2,000,000 µS/cm).

Rosemount 228 环形电导率传感器能可靠测量电导率最高为 2S/cm (2,000,000μS/cm) 的高电导率电解溶液。此类电导率传感器在金属电极传感器会发生故障的脏污和腐蚀性环境中仍可正常工作。Rosemount 228 电导率传感器稳固的设计使之十分适合测量酸、碱、盐溶液的浓度。

主要功能

  • 具有 PEEK 和 Tefzel 等多种耐化学品的主体材质选项,可满足具挑战性的应用需求
  • 强化的内部金属框架设计具有优良的耐振动性
  • 可耐受最高 200 °C (392 °F) 过程温度的高温选项,并且适合在最高 295 psig (2135 kPa [abs]) 的高压下使用
  • 适合插入式和浸入式应用
  • 丰富的安装选项,可使用 3/4" MNPT 或 5/8" 11 UNC 过程连接件
  • 使用可选的收回组装工具包,可在不关闭过程的情况下从管道或储罐上卸下电导率传感器