Fallback image
Product Image

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 2460 现场通讯单元

Powerful system hub for collecting field data, enabling redundancy, third-party integration, and scalable expansion.

罗斯蒙特 (Rosemount) 2460 现场通讯单元可将来自现场设备的实时储罐计量数据传输到 罗斯蒙特 (Rosemount) TankMaster 库存管理软件和/或主机/DCS 系统。有八个可组态端口,用于主机或现场设备通讯。罗斯蒙特 (Rosemount) 2460 支持系统冗余和其他厂商设备的模拟。

主要功能

  • 确保快速数据更新率。
  • 最多用于 64 个储罐。
  • 可扩展选件能够满足所有系统尺寸需求,为您带来优势。
  • 拥有灵活并且可组态的多端口连接方式。
  • 可导入其他厂商仪表的数据,进行储罐计量模拟操作。