Fallback image
rosemount 304 conventional manifold

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 304 传统式阀组

The Rosemount 304 Manifold, in 2-, 3-, and 5-valve setups, mounts to traditional or Coplanar™ flanges.

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 304 传统式阀组具有 2 阀、3 阀和 5 阀配置组合,可使用传统或共平面法兰连接到变送器。该阀组提供传统型和对夹型,出厂时已连接到变送器,且经过泄漏检测及标定,安装更加简便。该阀组适用于多变量、静态和差压变送器使用,可隔离仪器、控制介质排放并防止泄漏,确保测量的完整性。

主要功能

  • 按照 IEC 61518 标准,装配至变送器法兰
  • 提供传统式(法兰 x 法兰或法兰 x NPT)和对夹式阀组类型,满足广泛的应用场景需要
  • 2 阀、3 阀、5 阀配置组合,可装配至多变量、绝对、测量和差压变送器
  • 阀组可在出厂前装配至变送器,经过密封性测试和标定,可在现场快速安装
  • 5 阀天然气配置,提供额外防泄漏保护,确保 DP 信号的完整性