Fallback image
rosemount 305 instrument manifold

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 305 一体化阀组

The Rosemount 305 Manifold mounts directly to Coplanar™ transmitters, eliminating flanges. Available in 2-, 3-, and 5-valve setups, it ensures isolation, venting, and leak protection.

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 305 一体化阀组可直接连接到 罗斯蒙特™ (Rosemount™) Coplanar™ 变送器,不需要法兰进行连接。此轻量型的高级阀组有二阀、三阀和五阀组态,可隔离仪器、控制介质排放并防止泄漏,确保测量的完整性。产品可在工厂组装至变送器并进行泄漏检测,并且也可配合多变量、静压和差压变送器使用。

主要功能

  • 设计为可直接装配至 Rosemount Coplanar 变送器接口,免去法兰需要
  • 与需要法兰连接阀组接口的常规变送器相比,潜在泄漏点减少了 50%
  • 轻质阀组设计,可在出厂前装配,经密封性测试和标定,使安装过程更简便
  • 2、3 与 5 阀配置,可用于多变量、绝对、测量和差压变送器
  • 5 阀天然气配置,提供额外的防泄漏保护,确保 DP 信号的完整性