Fallback image
rosemount 3051s high static dp transmitter

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 3051S 高静差压变送器

Rosemount 3051S High Static DP Transmitter withstands up to 15,000 psi, featuring a compact design and durable connection for harsh environments.

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 3051S 高静差压变送器经过精心设计,可承受高达 15000 psi (1034 bar) 的静压,并通过紧凑的 SuperModule™ 设计,适用于恶劣的生产条件。该变送器属于一款卓越的解决方案,可提供差压和温度测量,并采用了 罗斯蒙特™ (Rosemount™) Coplanar™ 技术,因而减轻了安装重量。变送器使用锥型和螺纹型直接连接件,能承受高静压工况。

主要功能

  • SuperModule 设计可承受高达 15000 psi (1,034 bar) 的静态管线压力
  • 多变量变送器可进行压差与温度测量
  • 与目前的高压变送器相比,创新、紧凑共面平台可减少高达 60% 的重量
  • SuperModule 平台采用全焊接式密封设计,可抵抗过压和管道压力的影响,确保精度达到 0.055%
  • 具有坚固设计和 10 年稳定性,适用于极端恶劣的生产环境
  • 无缝集成 4-20 mA HART®、WirelessHART®、FOUNDATION™ fielbus 协议,应用灵活
  • 高级诊断可从工艺、变送器到主机提供全面诊断。
  • 基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证(通过第三方)和针对安全安装的 FMEDA 数据使用前认证