Fallback image
Fallback image

视频

rosemount 3051s multivariable transmitter

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 3051S MultiVariable™;变送器

Rosemount 3051S MultiVariable Transmitter provides combined measurement of differential pressure, static pressure and temperature, reducing pipe penetrations.

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 3051S MultiVariable 变送器是一个卓越的定制解决方案,可测量差压、静态压力和过程温度。此款多变量变送器经济高效,可减少管道贯穿、导压管和连接系统的需要。此装置还可配备内置流量计算,可实现全面补偿质量流量测量。

主要功能

  • 可测量多个变量,并对单个型号进行标准化,从而简化流程并提高成本效益
  • 无需堆叠式变送器和额外布线,可降低成本
  • 主要元件可作为简单安装和调试的选项
  • 多变量设计可减少管道贯穿、导压管铺设和连接系统的需要,从而节省成本
  • Callendar-Van Dusen 传感器组合提高了温度测量精度,实现一流的流量计算
  • 全焊接 SuperModule™ 设计,可在恶劣环境和应用中提供行业领先的精度
  • 工程助理软件可通过简单的两步进行配置
  • Ultra for Flow 可提供优化的流量读数,读数精度为 ±0.04%
  • 带有内置流量计算,可直接报告全补偿质量、能量或体积流量