罗斯蒙特™ (Rosemount™) 3051SAM Scalable ERS 测量变送器
Available in Coplanar and in-line styles, the Rosemount 3051SAM Transmitter is part of the 3051S ERS™ System, using two linked sensors to calculate differential pressure.
主要功能
- 提供 DP 液位测量,比传统系统响应更快
- 独立安装的传感器,无伴热和绝缘,安装简便
- 整个系统利用一个单一两线制,4-20 mA HART® 回路,实现简单直接的系统整合
- 数字架构为具有过高温度变动的应用提供稳定测量
- 每个传感器都可以独立维修,维护简便
- 设备面板的图形界面提供简单的配置、调试和故障排除