Fallback image
Product Image

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 3051SFA Annubar™ 流量计

The Rosemount 3051SFA Annubar Flow Meter offers high accuracy with a proprietary T-shaped pitot tube, minimizing pressure loss to save energy.

罗斯蒙特 (Rosemount) 3051SFA 阿牛巴流量计配备已获专利的均速皮托管,可在广泛的流量范围内提供出色的测量精度,是一种优质解决方案。获得专利的 T 形传感器配备一体式热套管,能够通过单个管孔获得测量值,同时在管道中保持较小的尺寸,能够降低永久压力损失并节约能耗。该流量计还带有内置流量计算,用于全面补偿质量流量测量,并提供多种通讯协议,包括 WirelessHART®。

主要功能

  • 带有内置流量计算,可直接报告全补偿质量流量
  • 高级诊断,通过全面诊断检测异常过程条件和电气回路问题
  • Callendar-Van Dusen 传感器组合提高了温度测量精度,实现更好的流量计算
  • Ultra for Flow 性能等级可优化流量测量,读数精度达 ±0.04%
  • 采用 T 形阿牛巴设计,长期压力损失极小
  • 一体式热套管传感器,增加过程温度测量,无需另外插入管道
  • 全焊接 SuperModule™ 设计,可在恶劣环境和应用中提供行业前沿的精度
  • 流量计经过全面组态和泄漏测试,开箱即可快速安装
  • 传感器滞止区可降低噪音、减小测量误差并避免颗粒堵塞
  • SIL 2/3 认证,符合 IEC 61508(经第三方认证)和用于安全安装的 FMEDA 数据的先验证书
  • WirelessHART® 技术安全且经济高效,无需布线,数据可靠性 >99%
  • SmartPower 模块最长能无故障运行 10 年,无需拆卸变送器即可现场更换