Fallback image
Product Image

罗斯蒙特™ 3051SFP 一体化孔板流量计

The Rosemount 3051SFP Integral Orifice Flow Meter delivers accurate multivariable flow measurement for 0.5–1.5 in. lines.

罗斯蒙特 3051SFP 一体化孔板流量计是一款出色的多变量设备,包含定制的一体化孔板一次元件。此流量计运行组件易于安装,其设计便于在小管路尺寸(0.5-1.5in. 或 15-40mm)下进行高精度的流量测量。该设备还带有内置流量计算,用于全面补偿质量流量测量,并提供多种通讯协议,包括 WirelessHART®。

主要功能

  • 带有内置流量计算,可直接报告全补偿质量流量
  • 高级诊断,通过全面诊断检测异常过程条件和电气回路问题
  • 一次元件集成在仪表表体内,易于安装
  • 适用于 15 - 40mm (0.5- 1.5in.) 的小口径,可实现最高的流量测量精度和可重复性
  • Callendar-Van Dusen 传感器组合提高了温度测量精度,实现更好的流量计算
  • Ultra for Flow 性能等级可优化流量测量,读数精度达 ±0.04%
  • 全焊接 SuperModule™ 设计,可在恶劣环境和应用中提供行业前沿的精度
  • 流量计经过全面组态和泄漏测试,开箱即可快速安装
  • 流量计技术消除了无谓的管道穿孔,是一种无故障的整体解决方案
  • SIL 2/3 认证,符合 IEC 61508(经第三方认证)和用于安全安装的 FMEDA 数据的先验证书
  • WirelessHART® 技术安全且经济高效,无需布线,数据可靠性 >99%
  • SmartPower 模块最长能无故障运行 10 年,无需拆卸变送器即可现场更换