Fallback image
rosemount 306 instrument manifold

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 306 直连式阀组

The Rosemount 306 In-Line Manifold mounts to in-line transmitters with male/female NPT threads.

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 306 直连式阀组设计用于直连式变送器。该阀组具有外螺纹或内螺纹 NPT 过程连接件,可直接组装到压力变送器和仪表,执行简便的过程中校准。此阀组具有堵塞和排泄以及 2-阀组态,以用于隔离仪器以及排放/通气功能,出厂时已安装到变送器和仪表,并且经过泄漏检测和标定。

主要功能

  • 直接装配至线内压力变送器和仪表,简化过程中校准
  • 堵塞和排泄、2-阀配置提供仪表隔离以及排放/通气能力
  • 外螺纹和内螺纹 NPT 过程连接件满足不同应用场景需求
  • 工厂装配,经泄漏测试和标定