罗斯蒙特™ (Rosemount™) 3144P 温度变送器
This transmitter provides high accuracy, stability and reliability for your temperature measurements.
主要功能
- 出色的精度与可靠性,确保在关键的控制与安全应用中获得出色性能
- 变送器-传感器匹配将测量精度提高至 75%
- 5 年长期稳定性延长了校准间隔,减少了现场意外跳闸情况
- Rosemount X-well 技术测量温度时无需过程穿孔,可减少设计、安装和维护成本
- 双室外壳,在严苛环境中提供出色防护
- Hot Backup™ 功能和传感器漂移警告使用双传感器,确保测量完整性