罗斯蒙特™ (Rosemount™)(Rosemount™)3144S 温度变送器
此变送器测量温度时具有理想精度、稳定性与可靠性。
主要功能
- 行业前沿的精度与可靠性,确保在关键控制与安全应用中获得出色测量效果
- 20 年长期稳定性延长标定间隔,减少现场维护频次
- 20 年有限保修保障,让您安心购买罗斯蒙特(Rosemount)产品
- ReadyConnect™ 技术提供即插即用式传感器配置,帮助您节省时间并消除误差
- 罗斯蒙特(Rosemount)X-well 技术无需过程穿孔即可测量高达 650°C(1202°F)的温度,从而降低设计、安装与维护成本
- 如果导线断裂或损坏,RTD 测量保护可将配置从 4 线制转换为 3线制,帮助避免测量丢失和停机