Rosemount™ 3416 4+2 双组态气体超声波流量计
Dual-configuration meter with 4-path fiscal and 2-path check meters. Detects trace liquids and debris to reduce LAUF gas.
主要功能
- 采用高度敏感的垂直诊断声道,沿着管道底部实时检测液体痕迹/碎屑
- 利用敏感的 30°、单一反射声道实时检测管壁上的积聚
- 通过传感器同步功能,可防止产生干扰和噪音,加快流量扰动检测
- 通过共同作用的弦通道与反射通道,避免常见的模式错误
- 通过对管壁积聚、液体、堵塞及气体质量下降等警报处理,降低测量的不确定度
- 流量剖面 3D 视图显示了旋涡、横流、不对称及湍流,以便加速制定问题解决方案