罗斯蒙特™ 3417 4+4 双组态气体超声流量计
Fully redundant 4+4 path meter for unmatched accuracy and uptime. Delivers two independent measurements in one meter body.
主要功能
- 通过传感器同步功能,可防止产生干扰和噪音,加快流量扰动检测
- 通过对管壁积聚、液体、堵塞及气体质量下降等警报处理,降低测量的不确定度
- 配备坚固的钛封装 T-200 传感器,可在潮湿、酸性和腐蚀性环境中提供出色的性能。
- T-200 传感器无需特殊工具即可在压力下安全提取(口径最大为 106.7 厘米(42 英寸))
- 流量剖面 3D 视图显示了旋涡、横流、不对称及湍流,以便加速制定问题解决方案
- 通过对 AGA 8 压缩系数及 AGA 10 声速进行自动计算,从而减少了人为失误