罗斯蒙特™ (Rosemount™) 396R pH/ORP 传感器
pH/ORP Sensor, with integral cable, is optimized for harsh applications requiring greater insertion depths. It's designed for use with a 1-1/4 in. or 1-1/2 in.
主要功能
- 采用高可靠参比电极技术,pH/ORP 传感器即使被污物覆盖,也能获得稳定的信号,从而最大限度减少了维护量
- 可抽取式设计可配合球阀组件使用
- 提供多种安装选项,钛材导管传感器长度为 21" 或 3"
- 螺旋状参比通道防止参比中毒,延长了 pH/ORP 传感器寿命
- 使用防裂玻璃,可增强性能并延长 pH/ORP 传感器使用寿命