罗斯蒙特™(Rosemount™)4051SFC 紧凑型孔板流量计
罗斯蒙特™(Rosemount™)4051SFC 流量计采用紧凑型孔板或四孔整流板,提供精确的流量测量,支持最大 12 英寸管线,具备 20 年质保和稳定性、Bluetooth® 连接及高级诊断功能,确保可靠性能。
主要功能
- 紧凑型孔板适用于 0.5 至 12 英寸 (15 至 300 mm)管线尺寸,应用灵活
- 流量计出厂时已完成全面配置和泄漏测试,开箱即可安装,实现快速部署
- 流量计技术消除了不必要的管道开孔,提供一体化无忧解决方案
- 一次元件可选配自对中机构,简化安装
- Bluetooth® 连接功能,简化配置与维护并提升人员安全性
- 图形化背光显示屏更大、更易于读取,支持七种语言