罗斯蒙特™ (Rosemount™) 4051SLT 液位变送器
Rosemount 4051SLT Level Transmitter handles pressurized or vented tank level measurement with flexible mounting options, a 20 year warranty, 20 year stability and Bluetooth® connectivity for easier set-up & maintenance.
主要功能
- 允许直接安装、远程安装及平衡和调整型系统,满足各种应用要求
- 与传统安装相比,调整型系统可将温度影响降低 10-20%,并将反应时间提高 80%
- 焊接可维修式结构,允许对密封系统进行维修,全焊设计为挑战性应用条件提供稳固的连接
- Bluetooth® 连接简化组态与维护工作,提升人员安全性。
- 图形背光显示屏更大、更易阅读,支持七种语言
- 业界首屈一指的 20 年有限保修和 20 年稳定性